??
Выбор CAD модели
K0725.1130X12
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0725 - Handwheels 2-spoke plastic
Bill of material
K0725.1130X12
BESTKIPP
Order No.
K0725.1130X12
AUSF
version
hub with slot
D1
diameter
129 mm
D2
diameter
12 / H7
D3
diameter
32.0 mm
H
height
30.0 mm
H2
height
21.0 mm
L1
height
24 mm
L3
height
50 mm
B3
slot width
4 mm
T
Nabennuthöhe
13,8 mm
GEW
Approx. weight
0.2166 kg
ZEICHNUNG
Drawing views
Drawing
BS
Description
Информация
Information-text
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245060955
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions